ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用 9170KK
通常単価(税別)
2,118
税込単価
2,330
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・9070KK JIS規格水栓呼13用・9170KK JIS規格水栓呼20用・赤ポイント付...

詳細を確認

型番:

9170KK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9170KKの仕様・寸法情報

JANコード
4972353917013
トラスココード
807-5886
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9170KK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,118
( 2,330 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9070KK JIS規格水栓呼13用
・9170KK JIS規格水栓呼20用
・赤ポイント付き
・パッケージサイズ W95ミリXH125ミリXD52ミリ
・JANコード:4972353917013
・トラスココード:807-5886
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用の型番9170KKのページです。 型番9170KKに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 20用
カクダイ ノンライジング上部 水側用
カクダイ ノンライジング上部
カクダイ 分水用水栓上部
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ フレキパイプ用ニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,1181,3321,1008,48712,071571
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目7日目
JANコード497235391701349723530171194972353029839497235300754749723534371084972353613441
トラスココード807-5886807-3749807-4140807-5878807-3286807-4411
材質1材質 黄銅黄銅、NBR材質 黄銅、EPDM材質 青銅PVC材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト