17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールギャラリー 自然

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,725特別価格
税込単価
5,198特別価格

【仕様】・裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。・材質:PVCステッカー

詳細情報を確認する

型番

未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 知的好奇心を満足させる美しさ
      大人の鑑賞眼に堪える高品質で完成度の高いビジュアルと、知的欲求に応える文章表現。思わず足を止めてしまう、工事期間中だけ楽しめるギャラリーです。
    • 貼付け簡単なステッカー式
      裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。
    シールギャラリー 自然  製品画像

    【仕様】

    • サイズ:1,000×320mm
    • 材質:PVCステッカー
    • 916-31:そらまめ
    • 916-32:だいこん
    • 916-33:じゃがいも
    • 916-34:かぼちゃ
    • 916-35:ごぼう
    • 916-41:カワセミ
    • 916-42:ホオジロ
    • 916-43:ノビタキ
    • 916-44:コガモ
    • 916-45:ツグミ
    • 916-52:けやき
    • 916-53:ぶな

    使用方法・使用事例

    使用事例

    シールギャラリー 自然  使用事例

    注意・禁止事項

    • フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 表示内容詳細

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    表示内容詳細

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    そらまめ
    4571181446179
    745-3906
    2個
    だいこん
    4571181446186
    745-3914
    2個
    じゃがいも
    4571181446193
    745-3922
    2個
    かぼちゃ
    4571181446209
    745-3931
    2個
    ごぼう
    4571181446216
    745-3949
    2個
    カワセミ
    4571181446223
    745-3957
    2個
    ホオジロ
    4571181446230
    745-3965
    2個
    ノビタキ
    4571181446247
    745-3973
    2個
    コガモ
    4571181446254
    745-3981
    2個
    ツグミ
    4571181446261
    745-3990
    2個
    けやき
    4571181446278
    745-4007
    2個
    ぶな
    4571181446285
    745-4015
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目
    4,7254,499
    ( 4,949 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。
    ・材質:PVCステッカー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シールギャラリー 自然のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シールギャラリー 自然
    ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
    消防設備ステッカー
    ユニット スプレープライマー430ml
    ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310
    ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格4,7255,2258132,0401,2461,650
    通常出荷日6日目6日目4日目6日目4日目1日目
    商品タイプ安全標識その他--安全標識安全標識
    材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)その他--その他その他
    表示内容その他---その他-
    取付仕様その他マグネット--マグネットマグネット
    取付仕様詳細粘着シール----裏面ゴムマグネット付・上部穴8Φ2箇所付

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト