17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォトジョイシール

通常単価(税別)
2,4003,536
税込単価
2,6403,890
通常出荷日:6日目

【特長】・写真とメッセージで工事現場でのイメージアップ、環境美化効果を発揮します。・貼り付けに便利なス...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フォト&メッセージが新鮮な長方形タイプ
    美しい花やかわいらしい動物と文字メッセージの組合せ。歩行者が思わず目を留めるデザインです。
  • 視覚効果を考えたカットアウトタイプ
    ミニサイズでユニークな形状のカットアウトタイプ。連続して貼り付けることで、意外な視覚効果と楽しさを演出できます。
型番サイズ(mm)材質備考
915-42B800×400PVCステッカーファニーカンパニー
915-43
915-45
915-75480×400フラワーバスケットカランコエ
915-76410×400マリーゴールド
915-77430×400インパチェンス
フォトジョイシール  製品画像
 

【組合わせデザイン例】

フォトジョイシール  特長

組合わせ自在に。

使用方法・使用事例

使用事例

フォトジョイシール  使用事例

注意・禁止事項

  • フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 取付仕様

  • 表示内容詳細

  • 取付仕様詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

取付仕様

表示内容詳細

取付仕様詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)

最小発注数量
-
Cat!
-
4571181446063
826-4215
13
800×400
2個
その他
小犬
粘着シール
4571181446070
745-3809
13
800×400
2個
その他
リス
粘着シール
4571181446087
745-3817
13
800×400
2個
その他
カランコエ
粘着シール
4571181446148
745-3876
70
480×400
2個
その他
マリーゴールド
粘着シール
4571181446155
745-3884
70
410×400
2個
その他
インパチェンス
粘着シール
4571181446162
745-3892
70
430×400
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,536
( 3,890 )
6日目
3,536
( 3,890 )
6日目
3,536
( 3,890 )
6日目
2,400
( 2,640 )
6日目
2,400
( 2,640 )
6日目
2,400
( 2,640 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真とメッセージで工事現場でのイメージアップ、環境美化効果を発揮します。
・貼り付けに便利なステッカータイプです。
【用途】
・工事現場の仮囲いやフェンス等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォトジョイシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトジョイシール
グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁
ユニット 危険物標識
マジックフリー垂れ幕
ユニット 突出し標識 担架・下矢印
番号札 大 番号入り76~100
メーカーユニットグリーンクロスユニットKEIAI(敬相)ユニットオープン工業
通常価格2,400-1,1011,244 -18,6881,6961,400
通常出荷日6日目7日目1日目〜4日目4日目5日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-----
表示内容その他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト