ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
カーボーイ 安心クッション コーナー用 大 |
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし(クリア) |
■バードフリーI
| 型番 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 913-11 | 470×310 |
| 913-12 | 360×330 |
| 913-13 | 450×190 |
| 913-14 | 240×390 |

■バードフリーII
| 型番 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 913-21 | 425×300 |
| 913-22 | 420×320 |
| 913-23 | 420×300 |


絵柄にそって切り抜いたカットアウト・タイプです。絵柄の位置や角度を自由にレイアウトすることができます。
※フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。
ユニット ジョイシール PVCステッカー
【特長】
・既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。
・人に、街に、自然環境にやさしく…そんな願いを込めたポップなイラストは、子供から大人まで見る人の心を和ませます。
・裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


カジメイク
デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
JIS配管識別ステッカー 空気関係
5通常価格(税別):848円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 Normally open 特15-132
5通常価格(税別):429円

エーワン
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・サインラベル
4.7通常価格(税別):983円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
5通常価格(税別):301円~