17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

通常単価(税別)
877
税込単価
965
通常出荷日:6日目

【特長】・既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。・裏紙を剥が...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ
913-01195×220mm
913-02185×205mm
913-03205×190mm
913-04230×205mm
913-05200×200mm
ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー  仕様

絵柄にそって切り抜いたカットアウト・タイプです。絵柄の位置や角度を自由にレイアウトすることができます。

ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー  製品画像
 

【特長】

  • 既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。
  • 人に、街に、自然環境にやさしく…そんな願いを込めたポップなイラストは、子供から大人まで見る人の心を和ませます。
  • 裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。

注意・禁止事項

※フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

寸法(mm)

最小発注数量
蝶 ピンク
4571181417766
745-3591
195×220
4個
蝶 紫
4571181417773
745-3604
185×205
4個
蝶 緑
4571181417780
745-3612
205×190
4個
蝶 黄
4571181417797
745-3621
230×205
4個
蝶 青
4571181417803
745-3639
200×200
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
6日目
877
( 965 )
6日目
877
( 965 )
6日目
877
( 965 )
6日目
877
( 965 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既製フェンスの平面幅にジャストフィットするサイズで、設置がラクで見栄えがします。
・裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー
ユニット ジョイシール アニマル
防火標識 PVCステッカー
ダクト関係ステッカー PVCステッカー
PVCステッカー (屋内用)
ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格8772,869 -360430 -730725
通常出荷日6日目6日目4日目1日目〜4日目〜4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他許可者以外立入禁止その他-その他
取付仕様その他その他テープその他テープ-
取付仕様詳細粘着シール粘着シール粘着シール粘着シール粘着シール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト