17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用) 91301

フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)

通常単価(税別)
757
税込単価
833
通常出荷日:2日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    8cmストレートノズルセット
  • 適合本体
    #3530、#3538
  • トラスココード
    126-1729
  • JANコード
    4977263913018
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    ノズル:真鍮
  • 材質2
    ピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン

型番:

91301
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91301の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
8cmストレートノズルセット
適合本体
#3530、#3538
トラスココード
126-1729
JANコード
4977263913018
質量(g)
18.000
材質1
ノズル:真鍮
材質2
ピストル本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
91301
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757
( 833 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263913018
・質量:18g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)の型番91301のページです。 型番91301に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)
フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)
キャップセット(#307用)
キャップセット(#203用)
安全弁セット 122
フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格7571,067102569427942
通常出荷日2日目2日目4日目9日目4日目4日目
その他オプションオプション----
詳細タイプ8cmストレートノズルセット18cm角度付きノズルセット----
適合本体#3530、#3538#3550、#3558#307#203--
トラスココード126-1729126-0169126-1721126-1706126-3263-
JANコード49772639130184977263913155497726393083149772639301214977263001227-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト