ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネックス スクレーパー

通常単価(税別)
1,141
税込単価
1,255
通常出荷日:2日目

【特長】・サビ落としやペンキ、シールはがし、ガスケットの除去に適しています。・ハンマーで叩ける座金付で...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    24
  • JANコード
    4962485331252
  • 軸長(mm)
    110
  • 刃厚(mm)
    -
  • 刃長(mm)
    -
  • 全長(mm)
    199
  • 質量(g)
    162.000
  • トラスココード
    493-5845
  • 材質1
    刃:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:アセテート樹脂
  • 品名
    スクレーパー
  • 幅(mm)
    30
  • 刃幅(A)(mm)
    24
  • 刃幅(B)(mm)
    8

型番:

9105
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9105の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
24
JANコード
4962485331252
軸長(mm)
110
刃厚(mm)
-
刃長(mm)
-
全長(mm)
199
質量(g)
162.000
トラスココード
493-5845
材質1
刃:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
品名
スクレーパー
幅(mm)
30
刃幅(A)(mm)
24
刃幅(B)(mm)
8
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9105
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落としやペンキ、シールはがし、ガスケットの除去に適しています。
・ハンマーで叩ける座金付です。
【用途】
・サビ落とし、ペンキやシールのはがし作業に、自動車のガスケットスクレーパーとして。
【材質】
・刃:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
・グリップ:アセテート樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス スクレーパーの型番9105のページです。 型番9105に関する仕様情報を記載しております。
アネックス スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス スクレーパー
スクレーパー NO.9155
スクレーパー NO.9105
スクレーパー替刃
Gスクレーパー
スクレーパーL型
メーカーANEXANEXANEXTONEオルファTJMデザインタジマツール
通常価格1,1411,7091,1937921,9282,551 -
通常出荷日2日目1日目6日目5日目1日目1日目〜
刃幅(mm)24252440120100
JANコード496248533125249624853313134962485331252---
軸長(mm)11070110---
刃厚(mm)------
刃長(mm)------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト