17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウン 91036

リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウン

通常単価(税別)
10,393
税込単価
11,432
通常出荷日:4日目

【特長】・軒下やベランダなどの屋外分別に・・・・45L袋が4コ入る大容量タイプ。・乗用車での持ち帰りも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    220
  • 用途
    屋外用
  • 詳細タイプ
    大容量タイプ
  • ブラウン
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4973655910368
  • トラスココード
    136-5238
  • 質量(g)
    6500
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    865
  • 高さ(mm)
    760
  • 商品仕様
    屋外分別用
  • 仕切付き
    あり

型番:

91036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91036の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
220
用途
屋外用
詳細タイプ
大容量タイプ
ブラウン
本体/オプション
本体
JANコード
4973655910368
トラスココード
136-5238
質量(g)
6500
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
460
間口(mm)
865
高さ(mm)
760
商品仕様
屋外分別用
仕切付き
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
91036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,393
( 11,432 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軒下やベランダなどの屋外分別に・・・
・45L袋が4コ入る大容量タイプ。
・乗用車での持ち帰りも可能です。
・開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利です。
【用途】
・サイズ:86.5×46.0×76.0cm
【商品仕様】
・屋外用分別ストッカー
・JANコード:4973655910368
・質量:6500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウンの型番91036のページです。 型番91036に関する仕様情報を記載しております。
リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リッチェル TU分別ストッカー W220C(1P) ブラウン
分別ストッカー W220C(ベージュ)
フレコンバック W-60・W-61
ダストカー 1X587P-GF36
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
ゴミ回収カート エコカート P
メーカーRichellRichellユタカメイクオカムラ(岡村製作所)ラバーメイドカイスイマレン
通常価格10,3938,0001,848 -40,71413,74194,254 -
通常出荷日4日目8日目1日目8日目10日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ダストワゴン-ゴミ箱
容量(L)220220----
用途屋外用屋外用-その他-ゴミ収集庫
詳細タイプ大容量タイプ-----
ブラウンベージュ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト