17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四角錐ポンチ

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンマーで叩ける座金付です。【用途】・石こうボードやプラスチック板の穴あけに。

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    199
  • JANコード
    4962485331221
  • トラスココード
    493-6701
  • 質量(g)
    151.000
  • 材質1
    軸:特殊合金鋼
  • 材質2
    グリップ:アセテート樹脂
  • 軸長(mm)
    110

型番:

9102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9102の仕様・寸法情報

全長(mm)
199
JANコード
4962485331221
トラスココード
493-6701
質量(g)
151.000
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
軸長(mm)
110
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9102
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーで叩ける座金付です。
【用途】
・石こうボードやプラスチック板の穴あけに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角錐ポンチの型番9102のページです。 型番9102に関する仕様情報を記載しております。
四角錐ポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角錐ポンチ
ストロングツール 精密マイクロポンチ
ピンポンチ ブリスターパック入り
平行ピンポンチ(八角胴) 755
オートセンターポンチ“101”
センターポンチ CPG125
メーカーANEXイチネンアクセスMOKUBAPBスイスツールズGEDORETONE
通常価格1,5008705852,516 -9,8031,500
通常出荷日1日目11日目1日目〜1日目〜1日目5日目
全長(mm)199100150150145126
JANコード4962485331221-----
トラスココード493-6701-----
質量(g)151.000-----
材質1軸:特殊合金鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト