17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

温調式ハンダゴテ HS-26
ホーザン
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
六角棒L形レンチ
TONE
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ 91-01-53
  • ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:7日目

【特長】・コテライザーオートミニ用ホットナイフです。【用途】・樹脂製ロープなどの切断に。

詳細を確認
  • こて先形状
    K型
  • 適応こて
    91A
  • こて先角度 (°)
    35
  • JANコード
    4933505910535
  • トラスココード
    849-8297
  • 質量 (g)
    10
  • 材質1
    真鍮
  • 材質2
    ステンレス
  • 材質3
    セラミック

型番:

91-01-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-01-53の仕様・寸法情報

こて先形状
K型
適応こて
91A
こて先角度(°)
35
JANコード
4933505910535
トラスココード
849-8297
質量(g)
10
材質1
真鍮
材質2
ステンレス
材質3
セラミック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
91-01-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザーオートミニ用ホットナイフです。
【用途】
・樹脂製ロープなどの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフの型番91-01-53のページです。 型番91-01-53に関する仕様情報を記載しております。
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットカッター
“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ
替こて先 先端部全周はんだメッキ仕様 PX-2RT-5CR
グット 替こて先2BC型RX-852AS用
グット 替こて先2C型RX802/852AS用
メーカーコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,2801,9981,6106953,0991,600
通常出荷日7日目9日目9日目6日目1日目在庫品1日目
こて先形状K型K型K型BC/C型BC/C型BC/C型
適応こて91A91A90A、90B、90CPX-201、PX-335、PX-338、PX-342RX-85GAS、RX-85GASRX-80GAS、RX-85GAS、RX-81GAS
こて先角度(°)35--454545
JANコード493350591053549335059101534933505701164---
トラスココード849-8297849-8296849-8272---
よく一緒に購入される商品

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト