17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットカッター 91-01-05

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットカッター

通常単価(税別)
1,998
税込単価
2,198
通常出荷日:9日目

【特長】・コテライザーオートミニ用ホットカッターです。【用途】・薄いゴム板や樹脂板などの切断に。

  • こて先形状
    K型
  • 適応こて
    91A
  • JANコード
    4933505910153
  • トラスココード
    849-8296
  • 質量 (g)
    10
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 材質2
    ステンレス
  • 材質3
    セラミック

型番:

91-01-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-01-05の仕様・寸法情報

こて先形状
K型
適応こて
91A
JANコード
4933505910153
トラスココード
849-8296
質量(g)
10
材質1
合金工具鋼
材質2
ステンレス
材質3
セラミック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
91-01-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,998
( 2,198 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザーオートミニ用ホットカッターです。
【用途】
・薄いゴム板や樹脂板などの切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットカッターの型番91-01-05のページです。 型番91-01-05に関する仕様情報を記載しております。
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットカッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ゴムパッキンの製作
5
満足度:5.0
ゴム製フランジパッキンの製作にカッターやハサミを使用して切っていましたが小径のものになるとうまく切れないことが多くギザギ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットカッター
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ
“コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ
高性能ガス式コードレスはんだこて ポータソルプロピエゾ用こて先
ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先
ハイパワーガス式コードレスはんだこて ポータソルスーパープロ 交換用コテ先
メーカーコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,9981,2801,6101,6001,4001,600
通常出荷日9日目7日目9日目1日目2日目2日目〜
こて先形状K型K型K型BC/C型BC/C型BC/C型
適応こて91A91A90A、90B、90CGP-510GP-101SGP-501
JANコード493350591015349335059105354933505701164---
トラスココード849-8296849-8297849-8272---
質量(g)10106---

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト