17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イワタツール SPセンタ-90℃

通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:8日目

【特長】・高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。・...

詳細を確認

    型番:

    90SPC0.8X3SE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    90SPC0.8X3SEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    90SPC0.8X3SE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,270
    ( 1,397 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
    ・ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
    ・次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
    【用途】
    ・被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
    【商品仕様】
    ・シャンク径(mm):3
    ・全長(mm):35
    ・センタ穴角(°):90
    ・刃形状:両刃
    ・小径(mm):0.8
    ・小径(mm):0.8
    ・ノンコーティング
    ・JANコード:4562186863115
    ・トラスココード:837-5997
    ・質量:5g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イワタツール SPセンタ-90℃の型番90SPC0.8X3SEのページです。 型番90SPC0.8X3SEに関する仕様情報を記載しております。
    イワタツール SPセンタ-90℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イワタツール SPセンタ-90℃
    イワタツール SPセンタ-60℃
    イワタツール SPセンタ-90℃コート付
    イワタツール SPセンタ-60℃コート付
    超硬 SPセンター 90゜
    HSS SPセンター 90゜
    メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール
    通常価格1,2701,2502,2002,2003,265 -1,100 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト