17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

“リコブライト

“リコブライト
通常単価(税別)
294
税込単価
323
通常出荷日:1日目

【特長】・砥粒量を多く均一にコーティングしているので、優れた仕上がりと研磨力が得られます。・シートにミ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
320
4511308007173
828-4465
30.000
20個
1000
4511308006626
828-4466
20.000
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
1日目
294
( 323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒量を多く均一にコーティングしているので、優れた仕上がりと研磨力が得られます。
・シートにミシン目があり、半分に折りやすく、手で簡単に切れます。
・空砥ぎはもちろん、耐水、耐油、耐熱性に優れ、水砥ぎにも最適です。
【用途】
・酸化皮膜・さびの除去・塗膜のはく離・溶接スケール除去・ヘアライン仕上げなどに。
・製品加工後のバリ、カエリ取り・金属塗装前の足付け・メッキ前処理などに。
・シンクの傷落とし・ガラス、陶器の汚れ落とし・プラスチックの汚れ落としなどに。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“リコブライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“リコブライト
不織布研磨シート Type T
ポリマールシート ブルー
“アストラマジックロール”
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
ポリネットシート
メーカー理研コランダムスリーエムジャパン光陽社トラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブ光陽社
通常価格2947,4003875,2003,883 -276 -
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布研磨布研磨布ポリネットシート
幅(mm)15015012575230230
長さ(mm)23023019515000280280
砥粒C無砥粒AAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト