ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンレイ ROOK17快アルファ 909020
  • リンレイ ROOK17快アルファ

リンレイ ROOK17快アルファ

通常単価(税別)
836,763
税込単価
920,439
通常出荷日:8日目

【特長】・新型パッド台脱着システムにより、ボタン一つで簡単かつ安全に操作できます。・「静音モード」切り...

詳細を確認
  • 電源
    バッテリーDC12V×2個
  • JANコード
    4903339909029
  • トラスココード
    127-3856
  • 質量(g)
    128000.0
  • 奥行(mm)
    1040
  • 高さ(mm)
    842
  • 清掃幅(mm)
    430
  • 幅(mm)
    502
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1720
  • パッド幅(mm)
    432
  • 汚水タンク容量(L)
    30
  • 洗浄水タンク容量(L)
    30
  • 走行方式
    手押し式
  • 充電時間(時間)
    8

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください
  • 荷受けの際はフォークリフト等の荷役機器が必要です。

型番:

909020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

909020の仕様・寸法情報

電源
バッテリーDC12V×2個
JANコード
4903339909029
トラスココード
127-3856
質量(g)
128000.0
奥行(mm)
1040
高さ(mm)
842
清掃幅(mm)
430
幅(mm)
502
清掃能力([[M2]]/h)
1720
パッド幅(mm)
432
汚水タンク容量(L)
30
洗浄水タンク容量(L)
30
走行方式
手押し式
充電時間(時間)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
909020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836,763
( 920,439 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型パッド台脱着システムにより、ボタン一つで簡単かつ安全に操作できます。
・「静音モード」切り替えボタン搭載です。
・新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。
・ゴムの交換も工具不要です。
・わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスフリーバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。
・パッド圧力を3段階切り替えを可能とし、様々な汚れの状況に対応します。
・清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
【用途】
・工場、オフィス、病院などの床洗浄に。

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください
  • 荷受けの際はフォークリフト等の荷役機器が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイ ROOK17快アルファの型番909020のページです。 型番909020に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ ROOK17快アルファのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ ROOK17快アルファ
リンレイ ROOK14ミニ2
パッドダイ17
アブレイシブラシ17
スタンダードブラシ17
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
メーカーリンレイリンレイディバーシーディバーシーディバーシー山崎産業
通常価格836,763470,40219,717 -59,894 -32,537 -32,704
通常出荷日8日目8日目5日目5日目5日目5日目
電源バッテリーDC12V×2個-----
JANコード49033399090294903339882179----
トラスココード127-3856857-2253----
質量(g)128000.064000.0----
奥行(mm)1040682----

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト