ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

水栓パッキン 13用

水栓パッキン 13用 9074
通常単価(税別)
274
税込単価
301
通常出荷日:5日目

【仕様・規格】・1セット6個入り ・使用温度(℃):1~80 【材質】・EPDM

詳細を確認

型番:

9074
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9074の仕様・寸法情報

JANコード
4972353907403
トラスココード
807-2824
質量(g)
5.200
材質1
EPDM

商品情報

仕様水栓金具呼13用
材質EPDM
説明文0721-14の6枚入り
使用温度:1~80℃
硬度85℃

型番リスト

表示件数
型番
9074

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4972353907403
807-2824
5.200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】
・1セット6個入り 
・使用温度(℃):1~80 
【材質】
・EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓パッキン 13用の型番9074のページです。 型番9074に関する仕様情報を記載しております。
水栓パッキン 13用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓パッキン 13用
カクダイ パッキン ニトリルゴム
パッキン ふっ素樹脂 0724F-13
パッキン ニトリルゴム 0724-20
パッキン ふっ素樹脂 0724F-20
双口ホーム水栓13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格274501213918011,979
通常出荷日5日目1日目1日目1日目2日目1日目
材質1EPDM材質 NBRPTFE(ふっ素樹脂)材質 NBRPTFE(ふっ素樹脂)青銅(CAC406)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト