(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905A4D LPS

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905A4D LPS
通常単価:
47,402
通常出荷日:
8日目

【特長】
・あらゆる研削作業の省力化に役立つ荒とぎ向き吸塵式ダブルアクションサンダーです。
・あらゆる研削作業の省力化に役立つ、荒とぎ向き吸塵式ダブルアクションサンダーです。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削 樹脂研削 木材研削など。
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):φ125
・高さ(mm):119
・オービットダイヤ(mm):10
・奥行(mm):225
・回転数(rpm):10000
・全長(mm):225
・排気:後方
・幅(mm):123
・無負荷回転数(rpm):10000
・無負荷回転数(rpm):10000
・全長(mm):225
・回転数(rpm):10000
・奥行(mm):225
・オービットダイヤ(mm):10
・ホース取付口:G1/4
・幅(mm):123
・排気:後方
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・騒音(dBA):87
・流量(立米)/min:0.4
・JANコード:4571348951331
・トラスココード:536-9185
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

(i)ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

905A4D-LPS

型番
905A4D-LPS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

47,402円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905A4D LPSの型番905A4D-LPSのページです。
型番905A4D-LPSに関する仕様情報を記載しております。

905A4D-LPSで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コンパクトツール 吸塵式ダブルアクションサンダー 905A4D LPSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)