17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし スイベルスナップ (ステンレス製) 9031
  • つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

つくし スイベルスナップ (ステンレス製)

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:7日目

【特長】・回転するので吹流しがねじれたり、絡まったりするのを防ぎます。【用途】・ファインメッシュ吹き流...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 詳細タイプ
    スイベルスナップ
  • トラスココード
    134-5150
  • 質量(g)
    50000.0
  • 材質1
    ステンレス

型番:

9031
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9031の仕様・寸法情報

形状
その他
詳細タイプ
スイベルスナップ
トラスココード
134-5150
質量(g)
50000.0
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
9031
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転するので吹流しがねじれたり、絡まったりするのを防ぎます。
【用途】
・ファインメッシュ吹き流しの絡まり防止に。
【商品仕様】
・スイベルスナップ(ステンレス製)
・質量:50kg
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし スイベルスナップ (ステンレス製)の型番9031のページです。 型番9031に関する仕様情報を記載しております。
つくし スイベルスナップ (ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし スイベルスナップ (ステンレス製)
つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)
標識 「受変電設備 高電圧」
標識 「変電設備 高電圧」
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害
粘着剤付ゴムマグネットシー
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格2,40011,9237007006,9914,198
通常出荷日7日目9日目4日目4日目1日目4日目
形状その他-----
詳細タイプスイベルスナップ-----
トラスココード134-5150-----
質量(g)50000.0-----
材質1ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト