ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エルム 電子テープカッター用リールスタンド24

エルム 電子テープカッター用リールスタンド24 902
通常単価(税別)
10,780
税込単価
11,858
通常出荷日:4日目

【特長】・大型のロールテープ用外付けリールスタンドです。・粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙...

詳細を確認
  • 最大テープ外径240mm以上は対応不可

型番:

902
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

902の仕様・寸法情報

最大テープ外径(mm)
240
部品区分
オプション部品
トラスココード
127-3888
適合機種
M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200、MS-2500、LD3000、LD3500
質量(g)
67.400
材質1
SPCC
品名
リールスタンド
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
902
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,780
( 11,858 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のロールテープ用外付けリールスタンドです。
・粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)対応です。
【材質】
・SPCC

ご注意

  • 最大テープ外径240mm以上は対応不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルム 電子テープカッター用リールスタンド24の型番902のページです。 型番902に関する仕様情報を記載しております。
エルム 電子テープカッター用リールスタンド24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルム 電子テープカッター用リールスタンド24
電子テープディスペンサー
TCD-60 替刃
エルム 電子テープカッター用部品
エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー
電子テープカッター(黒系)
メーカーECTECTECTECTECTECT
通常価格10,78054,386 -5161,409 -20,533242,550
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目〜4日目1日目
最大テープ外径(mm)240----230
部品区分オプション部品-替刃交換部品オプション部品-
トラスココード127-3888-137-3784-127-3891364-6939
適合機種M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200、MS-2500、LD3000、LD3500-----
質量(g)67.400---2940.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト