17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム 900N-SP
  • ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム

ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム

通常単価(税別)
217
税込単価
239
通常出荷日:2日目

【特長】・ゴーグル型保護めがね 900N用 替えレンズです。・セルロースのノンコートレンズです。

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スペアレンズ
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013855054
  • トラスココード
    812-1906
  • 質量(g)
    14
  • 材質1
    レンズ:アセテート

型番:

900N-SP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900N-SPの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
スペアレンズ
レンズ色
クリア
JANコード
4984013855054
トラスココード
812-1906
質量(g)
14
材質1
レンズ:アセテート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
900N-SP
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴーグル型保護めがね 900N用 替えレンズです。・セルロースのノンコートレンズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレームの型番900N-SPのページです。 型番900N-SPに関する仕様情報を記載しております。
ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム
ゴグル型保護めがね ベンチレーター付フレーム
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ
ゴグル型保護めがね レンズ一体型(通気孔付)
ゴグル型保護めがね無気孔タイプ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2171,681623895345 -2,014
通常出荷日2日目1日目4日目5日目2日目7日目
形状その他ゴーグルゴーグルその他ゴーグル-
その他オプション--オプション--
詳細タイプスペアレンズ--スペアレンズ--
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード4984013855054498401383623749840131011064984013855337-4984013106262

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト