17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーテック 自走式スイーパー 清掃能力(㎡/h):4500 900HEJ2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マーテック 自走式スイーパー 清掃能力(㎡/h):4500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

900HEJ2

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・作業者の手元で操作できるサイドブラシを標準装備しています。
・濡れた床面での吸い込みを防止できるシャットオフ機能を標準装備しています。
【用途】
・倉庫内の清掃に。
・木材加工場内の清掃などに。
【商品仕様】
・清掃能力([[M2]]/h):4500
・清掃幅(mm):900
・幅(mm):1000
・奥行(mm):1200
・高さ(mm):1000
・サイドブラシ付
・ダストボックス容量(L):60
・質量:103kg
【材質/仕上】
・スチールとポリエチレン樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト