ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 共用水道栓カギ

カクダイ 共用水道栓カギ 9007
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398
税込単価
438

【商品仕様】・1セット2個入り。・カギ穴は正方形です。・JANコード:4972...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353900701
  • トラスココード
    807-2815
  • 質量(g)
    38
  • 材質1
    亜鉛

型番:

9007
解除
    数量:

    9007の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353900701
    トラスココード
    807-2815
    質量(g)
    38
    材質1
    亜鉛

    商品情報

    入数2個入
    材質亜鉛
    説明文カギ穴は正方形
    入口が8ミリ角で内面がテーパになっているため、ほとんどのメーカーに合います。
    カクダイ社の共用水栓(呼13~25)のスピンドル先端の形状は同じため、全て790-706をご使用いただけます。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9007
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    398
    ( 438 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・1セット2個入り。
    ・カギ穴は正方形です。
    ・JANコード:4972353900701
    ・トラスココード:807-2815
    ・質量:38g
    【材質/仕上】
    ・亜鉛

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ 共用水道栓カギの型番9007のページです。 型番9007に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ 共用水道栓カギのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ 共用水道栓カギ
    アングル型ボールバルブ(水道用)
    カクダイ 回転分岐栓13
    カクダイ ゴム栓(くさりなし)
    カクダイ 分水用水栓上部
    カクダイ アングル分岐栓(A) 13
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格3983,3436,1291,8088,4874,554
    通常出荷日2日目1日目7日目2日目7日目7日目
    JANコード497235390070149723536504844972353782093497235300042549723530075474972353786015
    トラスココード807-2815338-3954807-2766807-3163807-5878807-5560
    質量(g)38200.000440.000110533.000480.000
    材質1亜鉛黄銅(C3771BE)主要部…青銅(CAC406)NBR材質 青銅材質 青銅

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました