17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮リストバンド

通常単価(税別)
3,477
税込単価
3,825
通常出荷日:9日目

【特長】・作業中にリストバンドを目視できるので、注意喚起を促すツールとしても活用できます。・ストレッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • JANコード
    4582360854548
  • トラスココード
    853-7507
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    ストレッチ生地(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)
  • 幅(mm)
    45
  • 腕周り(mm)
    270

型番:

900128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900128の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
JANコード
4582360854548
トラスココード
853-7507
質量(g)
7.000
材質1
ストレッチ生地(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)
幅(mm)
45
腕周り(mm)
270
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
900128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,477
( 3,825 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業中にリストバンドを目視できるので、注意喚起を促すツールとしても活用できます。
・ストレッチ生地を使用しているので伸縮しフィットします。
・マジックテープ式なので、サイズの調整ができます。
・性別を問わずご使用頂けます。
・水着のような素材のため洗えることができ、衛生的です。
【用途】
・防寒着等により腕章を着用出来ない場合の代用として
・簡易的な入場許可証として
【材質】
・ストレッチ生地(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮リストバンドの型番900128のページです。 型番900128に関する仕様情報を記載しております。
伸縮リストバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮リストバンド
伸縮自在腕章 M
伸縮自在腕章 L
伸縮自在腕章Sサイズ
反射セーフティ伸縮バンド
タックルバンド
メーカーKEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)エスコスリーライク
通常価格3,4772,2492,2492,186 -1,019107 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
JANコード4582360854548-----
トラスココード853-7507-----
質量(g)7.0001212---
材質1ストレッチ生地(ポリエステル84%・ポリウレタン16%)ポリエステル84%、ポリウレタン16%ポリエステル84%、ポリウレタン16%ポリエステル84%、ポリウレタン16%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト