17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掲示物垂れ幕
  • 掲示物垂れ幕

掲示物垂れ幕

通常単価(税別)
7,81317,687特別価格
税込単価
8,59419,456特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で丸めて持ち運ぶことができます・ポケットの入り口が横にあるので雨やゴミが入りにくい仕様に...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

900122

900123

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

仕様

最小発注数量
4582360854166
910.000
135-2985
765
1480
最大でA3ヨコが4枚、A4ヨコが6枚の収納が可能
1個
4582360854159
680.000
135-2987
500
1430
A3ヨコが4枚収納可能
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,68715,921
( 17,513 )
4日目
7,813
( 8,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丸めて持ち運ぶことができます
・ポケットの入り口が横にあるので雨やゴミが入りにくい仕様になっています
【用途】
・工事に必要な指示書・許可証などの掲示に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

掲示物垂れ幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掲示物垂れ幕
三面表示板
掲示物垂れ幕 A4
マジックフリー垂れ幕
ポケット式垂れ幕
反射安全表示垂れ幕
メーカーKEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)ユニットユタカメイク
通常価格7,813-10,7536,881 -18,6886,325 -1,663 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目〜
商品タイプフリー掲示板--フリー掲示板その他-
材質(本体)ターポリンナイロン・塩化ビニール・ベルポーレン-生地:ターポリン本体:ターポリン-
取付仕様吊り下げ-吊下げひも付吊り下げひも吊り下げ式-
奥行(mm)1515----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト