ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラペットスタンション

通常単価(税別)
81,707
税込単価
89,878
通常出荷日:1日目

【特長】・水平パラペットにも取り付け可能です。・単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    410
  • JANコード
    4582360854128
  • 質量(g)
    5200.0
  • トラスココード
    851-5575
  • 材質1
    パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム
  • 材質2
    スタビライザー:ステンレス

ご注意

  • 注意喚起を促すものなので、人が寄りかかる行為や安全帯をかける行為はお止め下さい。
  • 不安定な場所でのご使用はお控えください。
  • 注意喚起を促すものなので、人が寄りかかる行為や安全帯をかける行為はお止め下さい。

型番:

900111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900111の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
奥行(mm)
100
高さ(mm)
700
幅(mm)
410
JANコード
4582360854128
質量(g)
5200.0
トラスココード
851-5575
材質1
パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム
材質2
スタビライザー:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
900111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,707
( 89,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平パラペットにも取り付け可能です。
・単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。
・アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。
・スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
【用途】
・屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
【材質】
・パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム
・スタビライザー:ステンレス
【セット内容】
・パラペットスタンション本体・スタビライザー2個

ご注意

  • 注意喚起を促すものなので、人が寄りかかる行為や安全帯をかける行為はお止め下さい。
  • 不安定な場所でのご使用はお控えください。
  • 注意喚起を促すものなので、人が寄りかかる行為や安全帯をかける行為はお止め下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パラペットスタンションの型番900111のページです。 型番900111に関する仕様情報を記載しております。
パラペットスタンションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラペットスタンション
フリーラインマット
30mm ネットクランプ
ホットすのこ
φ42.7/48.6mm 養生クランプ
ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青
メーカーKEIAI(敬相)テラモトエスコリス興業エスコミヅシマ工業
通常価格81,7078372,2805,885 -59517,804
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ単管用オプションその他単管用クランプその他単管用クランプその他
奥行(mm)100-----
高さ(mm)700-----
幅(mm)410-----
JANコード4582360854128-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト