17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生防護マット

通常単価(税別)
29,21226,249
税込単価
32,13328,874
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ビルやマンションの屋上の防水層の破損を防ぎます。・屋上や車の荷台に敷くことで、傷や衝撃を抑え...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    3.5
  • 長さ(m)
    0.94
  • 幅(m)
    1.9
  • JANコード
    4582360854388
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    135-2984
  • 材質1
    クラライト(ポリエステル)

型番:

900051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900051の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
0.94
幅(m)
1.9
JANコード
4582360854388
質量(g)
2000.0
トラスココード
135-2984
材質1
クラライト(ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
900051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,21226,249
( 28,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビルやマンションの屋上の防水層の破損を防ぎます。
・屋上や車の荷台に敷くことで、傷や衝撃を抑えることが可能です。
・絶縁性とクッション性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生防護マットの型番900051のページです。 型番900051に関する仕様情報を記載しております。
養生防護マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生防護マット
養生マット
吸着養生シート養生用粘着ぴたマット
ロードマット
敷板 タフマット
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
メーカーKEIAI(敬相)トラスコ中山ワタナベ工業三甲SHINODA(篠田ゴム)アイリスオーヤマ
通常価格29,2123,328 -3,583 -2,71055,8423,151
通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目4日目1日目
厚さ(mm)3.51.6345171.5
長さ(m)0.94-----
幅(m)1.9-----
JANコード4582360854388-----
質量(g)2000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト