17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三面表示板 900048
  • 三面表示板

三面表示板

通常単価(税別)
10,753
税込単価
11,828
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち運びができ、自立するので、どのような場所でお使い頂けます。【用途】・工事に必要な指示書・...

詳細を確認

型番:

900048
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900048の仕様・寸法情報

材質(本体)
生地:ナイロン・塩化ビニール・ベルポーレン
JANコード
4582360854500
質量(g)
800
トラスココード
858-7585
材質1
ハトメ:樹脂
横(mm)
280
縦(mm)
460
奥行(mm)
15
材質2
ハトメ:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
900048
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,753
( 11,828 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びができ、自立するので、どのような場所でお使い頂けます。
【用途】
・工事に必要な指示書・許可証等が掲示できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 【エコノミーシリーズ】耐熱手袋 画像

    ミスミ

    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋

    【エコノミーシリーズ】耐熱温度500℃、最大で15秒間の使用が可能。フィット感がよく、丈夫で耐久性が高い耐熱手袋。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三面表示板の型番900048のページです。 型番900048に関する仕様情報を記載しております。
三面表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三面表示板
マジックフリー垂れ幕
掲示物垂れ幕 A4
階数表示板
マグネット表示板 工事関係
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
メーカーKEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)ユニットユニットユニット
通常価格10,75318,6886,881 -770470 -974 -
通常出荷日4日目4日目1日目6日目2日目〜1日目〜
材質(本体)生地:ナイロン・塩化ビニール・ベルポーレン生地:ターポリン-エコユニボードゴムマグネット-
JANコード45823608545004582360854494----
質量(g)8001000.0500.000---
トラスココード858-7585135-2986----
材質1ハトメ:樹脂-ターポリン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト