17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックフリー垂れ幕

通常単価(税別)
18,688
税込単価
20,557
通常出荷日:4日目

【特長】・マジックテープ式ポケットのため取り外しや配置が自由にできる垂れ幕です。・パウチしたA4サイズ...

詳細を確認

型番:

900046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900046の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー掲示板
材質(本体)
生地:ターポリン
取付仕様
吊り下げひも
JANコード
4582360854494
質量(g)
1000.0
トラスココード
135-2986
横(mm)
700
縦(mm)
1270

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
900046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,688
( 20,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式ポケットのため取り外しや配置が自由にできる垂れ幕です。
・パウチしたA4サイズまで対応しています。
・縦横自由にレイアウト出来ます。
【用途】
・工事に必要な指示書・許可証などの掲示に。
・社内掲示物の整理に。
【材質】
・生地:ターポリン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックフリー垂れ幕の型番900046のページです。 型番900046に関する仕様情報を記載しております。
マジックフリー垂れ幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックフリー垂れ幕
三面表示板
掲示物垂れ幕 A4
掲示物垂れ幕
フリースタンド
ポケット式垂れ幕
メーカーKEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)KEIAI(敬相)ユニットユニット
通常価格18,68810,7536,881 -7,813 -7,5005,142 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプフリー掲示板--フリー掲示板スタンド式その他
材質(本体)生地:ターポリン生地:ナイロン・塩化ビニール・ベルポーレン-ターポリン-本体:ターポリン
取付仕様吊り下げひも-吊下げひも付吊り下げ-吊り下げ式
JANコード45823608544944582360854500----
質量(g)1000.0800500.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト