17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KEIAI 作業用万能前掛け 900038

KEIAI 作業用万能前掛け

通常単価(税別)
10,054
税込単価
11,059
通常出荷日:3日目

【特長】・結束バンド等を両脇のポケットに収納できます。作業中に出るゴミは底のファスナーを開くことで簡単...

詳細を確認

    ご注意

    • ウィンチ等で、吊り上げないようにしてください。

    型番:

    900038
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    900038の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    900038
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,054
    ( 11,059 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・結束バンド等を両脇のポケットに収納できます。作業中に出るゴミは底のファスナーを開くことで簡単に捨てられます。
    【用途】
    ・作業する際に必要な結束バンド等を収納することで、両手が空き、作業に集中にできます
    【商品仕様】
    ・幅(mm):470
    ・奥行(mm):45
    ・高さ(mm):260
    ・名刺ポケット(H60mm×W100mm)付です
    ・ベルトはバックルで長さ調節できます(最長1350mm)
    ・内側に工具差しが3つ付いています
    ・トラスココード:852-1510
    ・質量:600g
    【材質/仕上】
    ・本体:帆布
    ・塩化ビニール

    ご注意

    • ウィンチ等で、吊り上げないようにしてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KEIAI 作業用万能前掛けの型番900038のページです。 型番900038に関する仕様情報を記載しております。
    KEIAI 作業用万能前掛けのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KEIAI 作業用万能前掛け
    高所作業用腰袋
    筒型バック(高所作業用)
    万能ツールケース
    KEIAI 結束バンド収納ケース
    リュックサック(高所作業向け)
    メーカーKEIAI(敬相)バーコバーコプロスターKEIAI(敬相)バーコ
    通常価格10,0548,502 -9,931 -9628,99212,977
    通常出荷日3日目1日目1日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト