17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KEIAI 結束バンド収納ケース 900037

KEIAI 結束バンド収納ケース

通常単価(税別)
8,353
税込単価
9,188
通常出荷日:4日目

【特長】・結束バンドをスッキリ収納できます。【用途】・結束バンドのサイズごとに収納できるので、作業効率...

詳細を確認

型番:

900037
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

900037の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールバッグ
JANコード
4582360854470
トラスココード
852-1620
質量(g)
40
材質1
生地:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
900037
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,353
( 9,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束バンドをスッキリ収納できます。
【用途】
・結束バンドのサイズごとに収納できるので、作業効率が上がります
【商品仕様】
・幅(mm):120
・奥行(mm):50
・高さ(mm):460
・ポケットサイズが3種あるので、便利です
・ベルト通し付きです
・JANコード:4582360854470
・トラスココード:852-1620
・質量:40g
【材質/仕上】
・生地:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KEIAI 結束バンド収納ケースの型番900037のページです。 型番900037に関する仕様情報を記載しております。
KEIAI 結束バンド収納ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KEIAI 結束バンド収納ケース
大収納バッグ
KEIAI 作業用万能前掛け
大口収納バッグ
ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 2mタイプ
ガードバー収納・設置用袋 ロンリータイガー 1.5mタイプ
メーカーKEIAI(敬相)トラスコ中山KEIAI(敬相)DBLTACTトラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,3534,512 -10,0541,036 -6,3765,712
通常出荷日4日目1日目〜3日目4日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース---
商品用途ツールバッグ--キャリーバッグ-キャリーバッグ
JANコード4582360854470-----
トラスココード852-1620-----
質量(g)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト