17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業車バケットライナー用マット
  • 高所作業車バケットライナー用マット

高所作業車バケットライナー用マット

通常単価(税別)
9,20013,910特別価格
税込単価
10,12015,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・バッケットライナー内の滑り止め等に効果があります【用途】・バケットライナー内に敷く用に

詳細を確認

ご注意

  • 耐電性能はありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番

長さ(m)

幅(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.9
610
853-7527
4800.000
1個
0.58
450
853-7528
2200.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,910
( 15,301 )
7日目
9,2008,781
( 9,659 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッケットライナー内の滑り止め等に効果があります
【用途】
・バケットライナー内に敷く用に

ご注意

  • 耐電性能はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高所作業車バケットライナー用マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業車バケットライナー用マット
低圧ゴム手袋用保護カバー
高圧ゴム手袋用保護カバー
高圧ゴム手袋用革カバー
低圧ゴム手袋 750V以下用
電気用ゴム手袋 普通型
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格9,200-2,648 -5,6856,1973,98623,510 -
通常出荷日7日目2日目〜4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプノンスリップマット-----
形状シートタイプ-----
-----
厚さ(mm)9-----
材質1SBR/NR-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト