17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紅白水引付鯛篭 緑
  • 紅白水引付鯛篭 緑

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

紅白水引付鯛篭 緑

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y5036

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・焼鯛盛り付け用のプラスチック製篭です。
・火気厳禁です。
・容量(L):0.4~0.8
・材質:本体…ポリプロピレン(PP)/水引…ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
0.75
外形間口(mm)
295
外形奥行(mm)
163
外形高さ(mm)
107
トラスココード
217-5588
質量(g)
34.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)●水引:ポリエチレン(PE)
有効内寸:奥行(mm)
116
有効内寸:間口(mm)
215
有効内寸:高さ(mm)
31

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト