ファクトリーサプライ用品技術窓口

保安灯ソーラー 8Y4168
  • 保安灯ソーラー

保安灯ソーラー

通常単価(税別)
4,6724,448
税込単価
5,1394,893
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ソーラー式の保安灯です。・赤色LED8個使用した点滅式です。・高さ(mm):115

詳細を確認
  • 外形寸法
    86×60×166
  • トラスココード
    217-6396
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y4168
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

保安灯ソーラー 製品特長・仕様

8Y4168の仕様・寸法情報

外形寸法
86×60×166
トラスココード
217-6396
質量(g)
170.000
材質1
ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y4168
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6724,448
( 4,893 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ソーラー式の保安灯です。
・赤色LED8個使用した点滅式です。
・高さ(mm):115

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保安灯ソーラーの型番8Y4168のページです。 型番8Y4168に関する仕様情報を記載しております。
保安灯ソーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保安灯ソーラー
ホームコンポ115型 緑
パレット台車 D4-1111M 黒
サンボックス #75ー2C
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム
サンボックス #4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,67210,99129,7127,71316,8841,474
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
-----
外形寸法86×60×166-----
トラスココード217-6396-----
質量(g)170.000-----
材質1ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト