17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 小型回転灯 赤 8Y4147

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー 小型回転灯 赤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y4147

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・幅広い用途に使用可能な小型の回転灯です。
【商品仕様】
・高さ(mm):280
・定格電圧(V):AC100
・定格電圧(V):AC100
・外形寸法(mm)直径×高さ:115?×280
・質量:440g
【材質/仕上】
・アクリル・スチール

ご注意

  • 火気厳禁

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト