17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ポールサイドコーン 赤/黄 8Y4144

サンコー ポールサイドコーン 赤/黄

通常単価(税別)
7,3557,004
税込単価
8,0917,704
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・反射テープを巻いておりますので、夜間も視認性抜群です。・柔らかい素材なので、車両に接触しても...

詳細を確認

    ご注意

    • アンカーボルトは別途購入して下さい。
    • 火気厳禁

    型番:

    8Y4144
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y4144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y4144
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,3557,004
    ( 7,704 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反射テープを巻いておりますので、夜間も視認性抜群です。
    ・柔らかい素材なので、車両に接触してもダメージを与えません。
    ・アンカーボルト、または接着剤で簡単に取り付けられます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)直径×高さ:93φ(ベース206φ)×830
    ・アンカーボルト外寸:10φ×90(M10-70)
    ・下穴:φ10.5
    ・サンコー ポールサイドコーン 赤/黄
    ・質量:1.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリウレタン
    ・反射テープ:ポリ塩化ビニル(PVC)
    ・プレート:リサイクルゴム

    ご注意

    • アンカーボルトは別途購入して下さい。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー ポールサイドコーン 赤/黄の型番8Y4144のページです。 型番8Y4144に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー ポールサイドコーン 赤/黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー ポールサイドコーン 赤/黄
    サンコー ポールサイドコーン 赤/白
    TRUSCO チェーンスタンド用バリアライン(反射標示テープ付) 黄・黒
    やわらかゴムポール 80cm BK/Y
    2WAYガードアンカータイプ
    やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内型
    メーカー三甲三甲トラスコ中山カーボーイユニットトラスコ中山
    通常価格7,3557,3551,1964,6006,833 -3,629 -
    通常出荷日8日目8日目2日目9日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト