17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 看板スタンド 8Y4139

サンコー 看板スタンド

通常単価(税別)
13,901
税込単価
15,291
通常出荷日:8日目

【特長】・ガードレールに看板の取り付けが可能です。【商品仕様】・梱包数:4・ガードレールに取付可能・別...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y4139
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y4139の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
材質(本体)
スチール
取付仕様
その他
JANコード
147-3026
トラスココード
4900
仕様
がードレールに取付可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y4139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,901
( 15,291 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガードレールに看板の取り付けが可能です。
【商品仕様】
・梱包数:4
・ガードレールに取付可能
・別途運賃をご負担ください
・サンコー 看板スタンド
・質量:4.9kg

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 看板スタンドの型番8Y4139のページです。 型番8Y4139に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 看板スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 看板スタンド
プラスチック製看板バリケード"カンバリ"看板デザインシール
SL立看板
蛍光 高輝度 工事看板
フロアスタンド 本体スタンド
バリケードスタンド
メーカー三甲DICプラスチックグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山日本緑十字社
通常価格13,9011,564 -5,635 -8,700 -1,9379,046 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)スチールポリ塩化ビニール(PVC)スチール-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
取付仕様その他-----
JANコード147-3026-----
トラスココード4900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト