17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

看板ウエイト 8Y4138
  • 看板ウエイト

看板ウエイト

通常単価(税別)
7,238
税込単価
7,962
通常出荷日:8日目

【特長】・工事用看板のおもりとして、水を入れて使用します。軽量なので持ち運びが設置が楽に行えます。【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    重石
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    650×190×187
  • 材質(本体)
    その他
  • トラスココード
    854-7626
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    超高密度PE

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y4138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y4138の仕様・寸法情報

商品タイプ
重石
間口×奥行×高さ(mm)
650×190×187
材質(本体)
その他
トラスココード
854-7626
質量(g)
1300.0
材質1
超高密度PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y4138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,238
( 7,962 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事用看板のおもりとして、水を入れて使用します。軽量なので持ち運びが設置が楽に行えます。
【材質】
・超高密度PE

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

看板ウエイトの型番8Y4138のページです。 型番8Y4138に関する仕様情報を記載しております。
看板ウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
看板ウエイト
″プラスチック製フェンス″ウエイト
ツートンフェンス 804262 FS-1
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
サンコー フェンス用タンクベース 白
フェンス 804260 FS-1
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,2383,16710,8005,1401,9309,688
通常出荷日8日目1日目7日目8日目8日目7日目
商品タイプ重石工事用フェンス工事用フェンスバリケード-工事用フェンス
間口×奥行×高さ(mm)650×190×187-1000×59×1180456×50×810-1000×59×1180
材質(本体)その他ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)-ポリプロピレン(PP)
トラスココード854-7626459-3596268-1239854-7600854-7610268-2767
質量(g)1300.016000.03330.01700.0571.0003330.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト