17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載用回転灯 12V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

車載用回転灯 12V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y4025

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・DC12V仕様のマグネット式車載用回転灯です。・赤色と青色があります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

指定中の仕様・寸法情報

定格電圧
12V
外形寸法
横183×縦123×高さ133
材質
アクリル・スチール
種類
車載用回転灯
使用バルブ(W)
-
回転数(/分)
-
トラスココード
217-5964
質量(g)
440.000
材質1
アクリル・スチール
質量(kg)
0.44
梱包数
12

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト