17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン引き 8Y3036
  • ライン引き

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライン引き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y3036

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・約240mを連続して引くことができます
・粉が容量の半分程度の際に最適に引けます
・大量に入れてのご使用時には排出量が多少減少します
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:265×250×953
・梱包数:2
・線幅(mm):76
・サンコー ライン引き
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
7500.0
材質1
スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト