ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー クリーンスタンド 8Y3033
  • サンコー クリーンスタンド

サンコー クリーンスタンド

通常単価(税別)
15,039
税込単価
16,543
通常出荷日:8日目

【特長】・ホウキ類を1箇所にまとめて収納できます。・折り畳み式です。【商品仕様】・組み立て時外寸(mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掃除用具収納庫
  • 材質1
    スチール
  • 質量(g)
    7500.0
  • JANコード
    4983049901087
  • トラスココード
    201-4228

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y3033
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー クリーンスタンド 製品特長・仕様

8Y3033の仕様・寸法情報

商品タイプ
掃除用具収納庫
材質1
スチール
質量(g)
7500.0
JANコード
4983049901087
トラスココード
201-4228
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y3033
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,039
( 16,543 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホウキ類を1箇所にまとめて収納できます。
・折り畳み式です。
【商品仕様】
・組み立て時外寸(mm)横×縦×高さ:500×450×750
・折り畳み時外寸(mm)横×縦×高さ:500×1220×70
・梱包数:3
・サンコー クリーンスタンド
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー クリーンスタンドの型番8Y3033のページです。 型番8Y3033に関する仕様情報を記載しております。
サンコー クリーンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー クリーンスタンド
サンコー サンボックス12-6フタ
サンコー サンボックス4-4
サンコー サンボックスC-5フタノンノコ
サンコー サンボックス#56Aフタ 黄
サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,0391,8101,5131,0992,7945,392
通常出荷日8日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプ掃除用具収納庫-----
材質1スチール-----
質量(g)7500.0-----
JANコード4983049901087-----
トラスココード201-4228-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト