ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白 8Y2052

サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白

通常単価(税別)
1,738
税込単価
1,912
通常出荷日:8日目

【特長】・単管に簡単に取り付け、取り外しが可能です。・50mm幅の反射テープにより、夜間の視認性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用オプション
  • 全長 (mm)
    1000
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • 質量(g)
    155.000
  • トラスココード
    851-5570
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 赤/白

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y2052
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y2052の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用オプション
全長(mm)
1000
適用パイプ径(mm)
48.6
質量(g)
155.000
トラスココード
851-5570
材質1
ABS樹脂
赤/白
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y2052
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,738
( 1,912 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管に簡単に取り付け、取り外しが可能です。
・50mm幅の反射テープにより、夜間の視認性に優れます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×長さ:50?×1000
・サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白
・トラスココード:851-5570
・質量:155g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白の型番8Y2052のページです。 型番8Y2052に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白
サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白
サンコー 単管反射カバー(1000mm)黄/黒
単管カバー パイプガード(反射式)
単管用ソフトカバー
単管カバー トラピカ
メーカー三甲三甲三甲アラオアラオアラオ
通常価格1,7389501,73885976635
通常出荷日8日目8日目8日目7日目1日目1日目
商品タイプ単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション単管用オプション
全長(mm)100050010001000-500
適用パイプ径(mm)48.642.7・48.648.648.648.648.6
質量(g)155.00070.000155.000---
トラスココード851-5570851-5573851-5569---

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト