17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑 8Y2036

サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑

通常単価(税別)
4,568
税込単価
5,025
通常出荷日:8日目

【特長】・ブロー成型品のため、破損しにくくレンタル用途にご利用頂けます。【商品仕様】・外形寸法(mm)...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y2036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y2036の仕様・寸法情報

商品タイプ
バリケード
グリーン
間口×奥行×高さ(mm)
456×50×810
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
トラスココード
854-7600
質量(g)
1700.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y2036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,568
( 5,025 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成型品のため、破損しにくくレンタル用途にご利用頂けます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:456×50×810
・出荷単位(枚):10
・外寸:横×縦×高さ(mm):460×50×810
・トラスココード:854-7600
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑の型番8Y2036のページです。 型番8Y2036に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071
サンコー フェンス用タンクベース 白
単管バリケード(PP製)
看板ウエイト
フェンス 804260 FS-1
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,5689,7861,9301,486 -7,2388,939
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜8日目7日目
商品タイプバリケード工事用フェンス-バリケード重石工事用フェンス
グリーン----グリーン
間口×奥行×高さ(mm)456×50×8101000×1000×45-640×57×800650×190×1871000×59×1180
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)
トラスココード854-7600-854-7610-854-7626268-2767

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト