ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒 8Y1090

サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

通常単価(税別)
2,177
税込単価
2,395
通常出荷日:8日目

【特長】・各種コーンにワンタッチで取り付け可能で、2本のコーンに橋渡しして使用します。・立入禁止地区等...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y1090
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y1090の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
イエロー/ブラック
オプション品
バー
トラスココード
854-7498
質量(g)
623.000
材質1
ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
幅(mm)
54
長さ(m)
2.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y1090
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,177
( 2,395 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種コーンにワンタッチで取り付け可能で、2本のコーンに橋渡しして使用します。
・立入禁止地区等をより明確に区分けできます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:105×64×2110
・出荷単位(個):20
・サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒
・トラスココード:854-7498
・質量:623g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒の型番8Y1090のページです。 型番8Y1090に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒
サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒
サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒
サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,1771,4501,4902,0631,6404,322 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
イエロー/ブラックイエロー/ブラックイエロー/ブラックイエロー/ブラックイエロー/ブラック-
オプション品バーバーバーバーバーバー
トラスココード854-7498854-7495854-7501854-7497854-7496-
質量(g)623.000400.000293.000505.000430.000889.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト