ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンコー コーンバーφ34用大リング 白 |
|
ハタヤリミテッド コードリール サンデーリール |
|
エスコ Φ48.6mm 単管パイプ(4本)【4個入り】 |
|
エスコ はしご(アルミ製) |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
ユニット プラスチックチェーン 黄 |
|
トラスコ中山 安心クッション(L字型)【1~10個入り】 |


【特長】
・コーンバーφ34用のリングです。
【商品仕様】
・外形寸法:横×縦×高さ(mm):105×155×43
・サンコー コーンバーφ34用リング 白
・質量:34g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中発販売
自動巻バリアリール(マグネット付)
4.6通常価格(税別):5,915円~

エスコ
Φ90×800mm ガードポール
4.5通常価格(税別):4,320円

ミツギロン工業
スコッチコーン
0通常価格(税別):1,638円~

中発販売
自動巻き WバリアリールWide(マグネット付)
0通常価格(税別):13,077円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~