17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒
  • サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

通常単価(税別)
4,4884,860特別価格
税込単価
4,9375,346特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・長さ約1800~3105mmの範囲で自由に調整できる伸縮タイプのコーンバーです。・伸縮タイプ...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー/ブラック
4983049005839
854-7488
1個
レッド/ホワイト
-
854-7490
1個
グリーン/ホワイト
-
854-7492
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8604,321
( 4,753 )
8日目
4,488
( 4,937 )
8日目
4,488
( 4,937 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ約1800~3105mmの範囲で自由に調整できる伸縮タイプのコーンバーです。
・伸縮タイプのコーンバーなので、未使用時はコンパクトになります。
・用途に合わせて希望の位置で止める事ができます。
【用途】
・進入禁止や境界用として、各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
【材質】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒
サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒
サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,488-1,4901,4501,2381,6401,375
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品バーバーバーバーバーバー
質量(g)889.000293.000400.000260.000430.000340.000
材質1ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
幅(mm)343434---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト