ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有) 8Y0222

サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有)

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:8日目

各種コーンに取り付け可能なサインボード用のアタッチメントです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

8Y0222
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0222の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
外形寸法幅×高さ(mm)
82Φ×150
色詳細
質量(g)
55
仕様
ビス有
出荷単位(個)
20

絞り込み条件

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0222

色詳細

最小発注数量
その他
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
8日目

詳細情報

基本情報

各種コーンに取り付け可能なサインボード用のアタッチメントです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有)の型番8Y0222のページです。 型番8Y0222に関する仕様情報を記載しております。
サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有)
サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス無)
方向板
ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 両面ポケット付
ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし
法令許可票立看板 自立式 303-32A
メーカー三甲三甲三甲ユニットユニットアズワン
通常価格6505608,7306,2537,41311,200
通常出荷日8日目8日目1日目2日目〜1日目8日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチール
外形寸法幅×高さ(mm)82Φ×15082Φ×150----
質量(g)55525000.0---
仕様ビス有ビス無取手付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト