17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑 8Y0220

サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

通常単価(税別)
4,490
税込単価
4,939
通常出荷日:8日目

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・軽くて持ち運びが容易なコーンです。【商品仕様】...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0220
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0220の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
グリーン
縦×横(mm)
708×380
トラスココード
854-7480
質量(g)
2850.0
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0220
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・軽くて持ち運びが容易なコーンです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×708
・出荷単位(本):7
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×708
・出荷単位(本):7
・トラスココード:854-7480
・質量:2.85kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑の型番8Y0220のページです。 型番8Y0220に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑
サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤
サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑
サンコー スコッチコーンM 700H 緑
サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,4904,4904,3974,3592,2384,441
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
グリーンレッドレッドグリーングリーン/ホワイトレッド
縦×横(mm)708×380708×380718×380708×380700×380711×380
トラスココード854-7480854-7478854-7485854-7471854-7388854-7432
質量(g)2850.02850.02700.02900.0850.0003000

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト