ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青 8Y0210

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

通常単価(税別)
5,4404,842
税込単価
5,9845,326
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0210
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0210の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
ブルー
縦×横(mm)
708×380
トラスココード
854-7470
質量(g)
2900.0
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0210
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4404,842
( 5,326 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。
・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×708
・出荷単位(本):7
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×708
・出荷単位(本):7
・トラスココード:854-7470
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青の型番8Y0210のページです。 型番8Y0210に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑
サンコー カラフルコーン700H 青
サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,4404,3595,4404,3591,6754,663
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
ブルーイエローレッドグリーンブルーレッド
縦×横(mm)708×380708×380708×380708×380700×380711×380
トラスココード854-7470854-7472854-7469854-7471854-7375854-7432
質量(g)2900.02900.02900.02900.010003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト