17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー フレックスコーン700H 緑 8Y0207

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー フレックスコーン700H 緑

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y0207

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。
・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×700
・出荷単位(本):20
・トラスココード:854-7467
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7467
質量(g)
850.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト