17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カラーサインボード 「無地」横 黄 8Y0153
  • サンコー カラーサインボード 「無地」横 黄

サンコー カラーサインボード 「無地」横 黄

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:8日目

【特長】・ジョイントを使用して、カットコーン660HΦ50・カットコーンM660HΦ50・ミニコーン4...

詳細を確認
  • 使用形体
    置く
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    280
  • サイズ(長手) (mm)
    403
  • 粘着・テープ
    無し
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • ジョイント
    サインボード用ジョイント タイプA-1/サインボード用ジョイント タイプA-2

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0153
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0153の仕様・寸法情報

使用形体
置く
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
280
サイズ(長手)(mm)
403
粘着・テープ
無し
質量(g)
320.000
材質1
ABS樹脂
ジョイント
サインボード用ジョイント タイプA-1/サインボード用ジョイント タイプA-2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0153
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントを使用して、カットコーン660HΦ50・カットコーンM660HΦ50・ミニコーン450HΦ50に取り付け可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:403×280×50
・出荷単位(枚):20
・外寸:横×縦×高さ(mm):403×280×50
・質量:320g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー カラーサインボード 「無地」横 黄の型番8Y0153のページです。 型番8Y0153に関する仕様情報を記載しております。
サンコー カラーサインボード 「無地」横 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー カラーサインボード 「無地」横 黄
サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤
ラムサインボード 黄地/赤矢印反射
EL143-N プレート 無地板
アルミ白無地板 894-54
エンビ無地板 エンビ-13
メーカー三甲三甲三甲アズワンアズワンアズワン
通常価格1,9302,1932,35036215,000940
通常出荷日8日目8日目8日目5日目8日目1日目
使用形体置く置く置く貼るねじ固定置く
形状横型横型横型縦型正方形縦型
サイズ(短手)(mm)28028022040600300
サイズ(長手)(mm)403403403140600600
粘着・テープ無し無し無し有り無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト