17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH 8Y0130

サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH

通常単価(税別)
7,601
税込単価
8,361
通常出荷日:8日目

【特長】・天然ゴム製のため、柔軟性があります。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×高さ:265×26...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0130
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y0130の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0130
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,601
    ( 8,361 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・天然ゴム製のため、柔軟性があります。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:265×265×450
    ・別途運賃ご負担ください
    ・サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH
    ・質量:2400g
    【材質/仕上】
    ・ゴム

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WHの型番8Y0130のページです。 型番8Y0130に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー ラバーコーン450H<反射> RE/WH
    サンコー ラバーコーン700H<反射> RE/WH
    サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK
    ソフトコーン 反射 H450
    サンコー ミニコーン450H φ50 黄
    サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白
    メーカー三甲三甲三甲ユニット三甲三甲
    通常価格7,60110,74310,7433,5711,7383,842
    通常出荷日8日目8日目8日目6日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました